部件参考

精确去毛刺

夹具 | 组件

2指平行抓手
GP400 系列

  • 高保持力是最优化的将驱动直接转换成抓取力的结果
了解更多
1. 2指平行抓手
  • 高保持力是最优化的将驱动直接转换成抓取力的结果
了解更多
Task & Solution

Assatec Robotics 的解决方案采用 Fanuc M-800 机器人与 GP430NC-C 气动夹具相结合,重新定义了精密去毛刺。


利用先进的 CAD 至轨迹编程和力传感器,机器人系统可适应不同尺寸和类型的管材,确保每次都能获得一致的压力和精确的结果。 我们的坚固耐用的双爪平行夹具系列具有以下优点

  • IP40
  • 1000 万次免维护循环
  • 结构紧凑
  • 久经考验的 T 型槽导向装置,可实现最高的工艺可靠性
  • 弹簧安全装置,即使在气动故障时也能保持抓取力
重点和技术数据
  • (最多)1 千万次循环免维护
  • 弹簧式自锁/常闭
  • IP40
  • 磁场传感器
  • 接近传感器
  • 阻隔空气密封

请联系我们

个人资料
消息